Zurück
TCSWABMK
Adapter für Mastmontage
EAN Code EAN Code:
3595864106113
TCSWABMK Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
MAI 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
DEZ 31, 2013
Ende des Standard-Services
DEZ 31, 2014
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp
Adapter
Produkt- oder Komponententyp
Adapter für Mastmontage
Kompatible Produktfamilie
ConneXium
Zusatzmerkmale
Außenabmessungen
261 x 189 x 55 mm
Produktgewicht
1,06 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…85 °C
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
18 months